Socle Varistar SHX 30
- Base socle pour rack d’échangeur thermique air/eau Varistar SHX 30
- Socle de base pour cadre de 300 mm de large (échangeur thermique air/eau)
- La base est vissée sur le cadre à l’avant et à l’arrière ; veuillez commander les bandeaux latéraux séparément
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Base baie/bâti
- Famille d’article : Varistar
- Application : Base socle
- Hauteur en mm : 100 mm
- Largeur en mm : 300 mm
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
Le socle de base ferme l’espace entre le sol et le rack Varistar SHX 30 afin de minimiser la perte ou la recirculation d’air. Cela contribue à l’optimisation du parcours de l’air et de l’efficacité du refroidissement de l’installation.
Seules les faces avant et arrière sont incluses. Commandez les bandeaux latéraux séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Base, Acier, 1,5 mm ; avec pieds intégrés, largeur 300 mm, couleur RAL 7021 | 2 | |
2 | Kit de fixation | 1 |
RESSOURCES
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.