Tôle plancher Varistar CEM pour passage de câbles arrière, perforée, avec entrée de câbles, L800 P900
- Blindage 45 dB à 1 GHz
- Entrée de câbles à l'arrière avec joint CEM textile
- Important passage d'air grâce aux découpes
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Base baie/bâti
- Famille d’article : Varistar
- Application : Tôle plancher
- Finition : Plaqué aluminium-zinc
- Largeur en mm : 800 mm
- Profondeur : 900 mm
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
Tôle plancher Varistar pour passage des câbles à l'arrière, avec perforations pour blindage CEM.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Tôle plancher avec perforations, Acier, 1,5 mm, finition AlZn; entrée de câbles à l'arrière avec joint textile; ouverture 559 mm x 60 mm | 1 | |
2 | Lot visserie de fixation | 1 | |
3 | Kit de mise à la masse, non monté | 1 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.