Panneau de montage Varistar, H1200 L600
- Pour le montage des composants électriques et des sous-ensembles, y compris le câblage
- Pas de montage 25 mm en profondeur et 50 mm en hauteur pour montage à hauteur partielle
- Charge statique admissible jusqu’à 450 kg (montage arrière)
- 600 kg à pleine hauteur, montage à l’arrière, avec des équerres de renfort supplémentaires
- L'équerre de renfort augmente la charge statique admissible
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Varistar
- Hauteur en mm : 1200 mm
- Largeur en mm : 600 mm
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
Panneau de montage Varistar pour le montage des composants électriques et des sous-ensembles, avec capacité de charge de 600 kg. Le panneau de montage peut également être monté à l’arrière et l'équerre de support peut être ajoutée pour augmenter la capacité de charge.
Pour le montage à hauteur partielle, des traverses de profondeur sont nécessaires.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Plaque de raccordement, Acier, 3 mm, zingué | 1 | |
2 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.