Kit de joints Varistar, IP 55
- Hauteur en mm : 24 U – 47 U
- Largeur en mm : 600 mm, 800 mm
- Profondeur : 300 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm
- Tous les composants pour le bâti IP 55
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de joint
- Compatible avec : Varistar
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
Varistar dispose de joints CEM et IP55 qui répondent aux exigences de sécurité incendie ferroviaire. EN 45545-2 : protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires : exigences du comportement au feu des matériaux et des composants.
CERTIFICATIONS
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.