"Varistar 19"" Panel/Slide Mount, AlZn, 400H"
- Réglable en profondeur au pas de 25 mm
- Selon IEC 60297‐1 (DIN 41 494, Partie 1)
- Montage directement sur le bâti des baies de largeur 600 mm
- Acier, 2 mm, équerres de réduction nécessaires pour une largeur 800 mm, traverses de profondeur nécessaires pour le montage partiel
- Les dimensions sont imprimées par incréments U (1... 47 U)
- Montage ultérieur possible
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Montants
- Famille d’article : Varistar
- Matériau : Acier
- Finition : Plaqué aluminium-zinc
- Hauteur en U : 8 U
- Hauteur en mm : 400 mm
- Longueur : 395 mm
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
Montant avec pas de montage.
Le montage partiel 19" nécessite des traverses de profondeur.
Montants métriques disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Montants 19", Acier, 1,75 mm, finition Al-Zn | 2 | |
2 | Lot visserie de fixation, avec mise à la masse | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.