Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Montant 19" Varistar, RAL 7021, 1800 H

  • Réglable en profondeur au pas de 25 mm
  • Selon CEI 60297‐1 (DIN 41 494, Partie 1)
  • Montage directement sur le bâti des baies de largeur 600 mm
  • acier, 2 mm, équerres de réduction nécessaires pour une largeur 800 mm, traverses de profondeur nécessaires pour le montage partiel
  • Les dimensions sont imprimées par incréments U (1... 47 U)
  • Montage ultérieur possible
Plus

N° référence

23130-014
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Montants
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 38 U
  • Hauteur en mm : 1 800 mm
  • Longueur : 1695 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

19" assembly kit M6
19" Assembly Kit, Screw, Washer, Nut; 50 Pieces
N° référence 21101-809
Montant 19" (Varistar)
Bande de dimensionnement pour montage sur montants Varistar19", papier, blanc, 47 U
N° référence 25127-997

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Montant avec pas de montage.

Le montage partiel 19" nécessite des traverses de profondeur.

Montants métriques disponibles sur demande.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Montants 19", acier, 1,75 mm, finition RAL 7021 2
2 Lot visserie de fixation, avec mise à la masse 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink