Montants 19" /23" pour Comline ECL, H600 L600
- Kit pour montant/face Comline ECL 19"/23"
- Pour la fixation à une traverse de profondeur (grille de 25 mm)
- Charge admissible 400 kg
- Possibilité d’installer des glissières fixes
- Pour l’installation en retrait de composants 19"/23"
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Montants
- Famille d’article : Comline
- Hauteur en U : 12 U
- Hauteur en mm : 660 mm
- Largeur en mm : 600 mm
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
Paire de montants 19"/23" ComLine ECL avec une capacité de charge de 400 kg, montage facile sur les traverses de profondeur.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Support pour face/glissière 19"/23", Acier, galvanisé, 2,5 mm | 2 | |
2 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.