Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7035, H1800, L800
- Acier, 1,5 mm
- Verre de sécurité, 6 mm
- Cache de serrure
- Charnières 180°
- Avec mise à la masse
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Porte de baie
- Famille d’article : Varistar
- Application : Porte vitrée
- Type de verrouillage : Verrouillage un point
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
- Hauteur en U : 38 U
- Hauteur en mm : 1 800 mm
- Largeur en mm : 800 mm
- Classe de protection : IP20
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
Porte vitrée Varistar avec verre de 6 mm, IP 20 avec verrouillage à point unique.
Veuillez commander la poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, Acier, 1,5 mm, RAL 7035 | 1 | |
2 | Verre Securit, 6 mm | 1 | |
3 | Charnière, 180° | 2 | |
4 | Cache de serrure | 1 | |
5 | Kit de mise à la masse | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.