Bâti de baie Eurorack universel, 29 U 600L 800P
- Finition : RAL 7021
- Vissé, cadre Al moulé, Extrusion d’aluminium pour les montants
- Autres dimensions disponibles sur demande
- Plan 19", réglable en profondeur au pas de 25 mm, réalisé avec des traverses de profondeur et des montants 19"
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cadre baie/bâti
- Famille d’article : Eurorack
- Application : Universel
- Matériau du bâti : Aluminium
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 29 U
- Hauteur en mm : 1398 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 400 kg
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
Cadre Aluminium moulé, montants en extrusion d’aluminium, vissés.
CERTIFICATIONS
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.