Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Plateau de ventilateur Eurorack pour capot de ventilateur, sans ventilateur, , 800W 800D

  • Bâtis
  • Montage intérieur
  • Pièces d’habillage
Plus

N° référence

22117-825
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Eurorack
  • Largeur en mm : 800 mm
  • Profondeur : 800 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Thermostat avec câble secteur, 230 VAC
N° référence 20118-750
Ventilateur Eurorack pour tôle support de ventilation
Fan for Fan Top Cover, Heigth 25 mm
N° référence 20713-048
AC fans/replacement fans
Ventilateur AC, 230 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³h
N° référence 20713-243
Régulation de la vitesse pour les ventilateurs
Unité de régulation de la vitesse du ventilateur avec connecteur femelle C13
N° référence 60715-005

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les toits de ventilation sont des unités de refroidissement actif compactes qui ne consomment pas d’espace dans le rack. Le tiroir de ventilation Eurorack est livré sans ventilateur pour les plaques supérieures surélevées.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Tôle de ventilation St, 1,5 mm, RAL 7021 1
2 Borne de raccordement 1
3 Cache, PE 6

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink