Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Eurorack Universal Cabinet Frame, 47 U 600W 800D

  • Finition : RAL 7021
  • Vissé, cadre Al moulé, Extrusion d’aluminium pour les montants
  • Autres dimensions disponibles sur demande
  • Plan 19", réglable en profondeur au pas de 25 mm, réalisé avec des traverses de profondeur et des montants 19"
Plus

N° référence

22117-796
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Cadre baie/bâti
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Universel
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 47 U
  • Hauteur en mm : 2198 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
  • Profondeur : 800 mm
  • Charge statique : 400 kg

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Kit de mise à la masse (CompacPRO)
Kit de mise à la masse/à la terre Eurorack
N° référence 21101-539
Side by side mounting kit (Eurorack)
Kit de montage côte à côte Eurorack pour Eurorack universel
N° référence 20117-515

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cadre Aluminium moulé, montants en extrusion d’aluminium, vissés.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink