Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC
- 19", unité de distribution d'alimentation 3U avec fonction d'arrêt d'urgence
- Fournit une alimentation secteur aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d’alimentation central
- Entrée secteur 120 V phase à neutre
- Sorties AC avec différents types de connecteurs, avec interrupteur Marche/Arrêt
- Des sorties AC permanentes (service)
- Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs
- La fonction d’arrêt d’urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 ainsi que EN 60204-1 et résiste au vandalisme
- Un bouton-poussoir de l’arrêt d’urgence externe supplémentaire peut être connecté au système
- UL en attente
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Compatible avec : Varistar; Varistar CP; Novastar
- Fonction : Arrêt d’urgence
- Tension d’entrée AC : 120 V
- Nombre de phases : 1
- Filtre CEM : Non
- Protection contre les surtensions : Non
- Limiteur de courant d’appel : Non
- Dispositif différentiel résiduel : Non
- Couvercle du disjoncteur : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Type de prise : NEMA 5-15R
- Type d'accessoire : Accessoires de distribution électrique
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
Pour la configuration exacte des fonctionnalités optionnelles et les exemples de configuration, veuillez vous reporter au tableau des articles livrés.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Disjoncteur secteur à 2 pôles | 1 | |
2 | Interrupteur de marche/arrêt pour les sorties commutées | 1 | |
5 | Disjoncteurs à 1 pôle | 3 | |
6 | Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence | 1 | |
7 | Conducteur de mise à la masse | 1 | |
8 | LED de contrôle de Phase/Erreur | 1 | |
9 | Sortie service 120 VAC 15 A, NEMA 5-15R | 1 | |
11 | Sorties de puissance commutées NEMA 5-15R, 120 VAC 15 A | 4 | |
14 | Entrée de l’arrêt d’urgence et sortie d’état | 1 | |
16 | Panneau d'entrée: Câblage 2,5 m avec fiche 5 Nema (120 VAC), 15 A | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.