Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

19" Assembly Kit, Screw M6, Washer M6, Nut M6; 32 Pieces

  • Kits de montage pour assembler des composants 19" dans une baie
  • Pour la fixation des faces avant, panneaux de brassage ou autres composants sur le bâti, les montants ou traverses de profondeur avec découpes carrées
Plus

N° référence

21190-435
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Kit de montage
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Front Panels; Eurorack; Novastar; Varistar; Varistar CP
  • Taille du filetage : M6
  • Matériau : Acier

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

19" assembly kit M6
19" Assembly Kit, Screw, Washer, Nut; 100 PIeces
N° référence 21101-810

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

For standard grounding use a grounding nut and washer on at least one attachment point.

When 19" assembly kit is used with conductive 19" panel mount, grounding cage nuts are not needed.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Vis CB, M6 x 16, acier, zingué 32
2 Rondelle en plastique, noir 32
3 Écrou-cage M6, acier, zingué 32

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink