Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2000H 600W
- Solution sans ventilateur, aucun bruit, aucune consommation électrique supplémentaire, maintenance faible
- Le cadre de montage permet la séparation des serpentins et de la gestion des condensats de l'équipement monté dans le rack.
- L’espace libre à l’arrière de la baie reste entièrement disponible pour la distribution d’énergie et la gestion du câblage
- Compatible avec les baies nVent ; contacter nVent pour obtenir des informations sur l’intégration avec des baies tierces
- Sondes de température à l'entrée et sortie de l'air
- Système de régulation en option avec interface Modbus TCP et SNMP v2c
- Débit d’eau en option, Sondes de pression et de température incluses avec le kit de contrôle de l’eau pour une surveillance et une régulation de l’eau en fonction de la charge thermique réelle
- Écran d’affichage local en option
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
- Famille d’article : RackChiller
- Application : Rear Door Cooler, Passif
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 226 mm
- Hauteur en mm : 2000 mm
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
L’échangeur thermique air/eau RackChiller Rear Door (RDC) est conçu pour répondre aux besoins en refroidissement de charges thermiques élevées dans des baies serveur, de calcul et de stockage haute densité. L’échangeur thermique est fixé comme une porte arrière dotée d’un cadre supplémentaire, ce qui lui permet d’être monté à postériori sur des racks existants. La chaleur dissipée par les équipements du rack est récupérée par un échangeur thermique air/eau puis transférée dans le circuit d’eau de l’installation, sans transfert de chaleur vers la salle informatique. Le système complet est intégré esthétiquement dans une porte perforée, munie de capots de protection pour isoler l’arrivée de fluides et le circuit de refroidissement des équipements montés dans le rack.
Pour un fonctionnement sans faille, il est recommandé d’utiliser le kit de raccordement au réseau d’eau et les accessoires disponibles en option.
La capacité de refroidissement est déterminée en fonction des conditions suivantes : delta p de l’eau : < 100 kPa ; delta p de l’air 15 Pa ; température de l'eau d'entrée : 12 °C / 53,6 °F ; température de sortie 24 °C / 75,2 °F ; débit d’eau : 4,8 m³/h / 21,1 gal/min ; circulation d’air : selon le module de refroidissement, voir diagramme de performance.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre de montage, Acier, 2 mm, RAL 7021 avec tiroir de condensat intégré, VA, 2 mm, poudré RAL 7021, raccord pour drainage de condensat, VA 1,4571 (acier inoxydable) | 1 | |
1a | Pieds réglables montés ; support de montage pour Varistar, Bâti Proline, Acier, 2 mm, poudré RAL 7021, matériel de montage inclus, instructions d’installation | 1 | |
2 | Échangeur thermique monté sur la porte, Acier, 1,5 mm, poudré RAL 7021, perforé à l’extérieur, perforations pour un débit optimisé | 1 | |
2a | 3 x charnières 180°, loquet à trois points, poignée de levier pour demi-cylindre à profil DIN en option | 1 | |
2b | Connexions échangeur thermique filetage mâle G1 ¼ ", purgeur intégré avec tuyau flexible sans halogène | 1 | |
2c | Cache de protection sur la partie intérieure du rack Acier, 1,5 mm, poudré RAL 7021, avec perforations, perforations pour un débit optimisé | 1 | |
3 | Guide de l’utilisateur à télécharger | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Fiches techniques
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.