Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Porte vitrée Varistar IP 20, avec verrouillage 1 point, RAL 7021, H1200, L800

  • acier, 1,5 mm
  • Verre de sécurité, 6 mm
  • Cache de serrure
  • Charnières 180°
  • Avec mise à la masse
Plus

N° référence

21130-122
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte vitrée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à point unique
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 24 U
  • Hauteur en mm : 1200 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
  • Classe de protection : IP20

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Poignée de levier (Varistar, Epcase)
Poignée à levier pour Varistar et Epcase
N° référence 23130-067
DIN profile half cylinder (Varistar, Epcase)
Demi-cylindre de sûreté DIN pour Varistar et Epcase, clé type 333
N° référence 25127-995
Varistar Colocation RAL 9003
Poignée Varistar avec serrure à code, Clé 1333
N° référence 60130-614

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Porte vitrée Varistar avec verre de 6 mm, IP 20 avec verrouillage à point unique.

Veuillez commander la poignée à levier avec le bouton poussoir séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti, acier, 1,5 mm, RAL 7021 1
2 Verre Securit, 6 mm 1
3 Charnière, 180° 2
4 Cache de serrure 1
5 Kit de mise à la masse 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink