Kit de montage On Board Rack pour la pose de composants, 100 pieces
- Pour le montage des composants électroniques sur l'On Board Rack
- Afin de garantir la mise à la terre conforme aux normes à au moins un point de montage, utiliser un écrou cage de mise à la terre et une rondelle
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de montage
- Compatible avec : Racks embarqués
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
nVent SCHROFF offre des baies, des bacs à cartes et des faces avant qui renferment les composants électroniques intégrés des systèmes de commande de trains, avec des solutions durables qui résistent aux chocs et vibrations propres aux chemins de fer.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Vis tête plate, M6 x 30, Acier, zingué | 100 | |
2 | Écrou-cage à clipser, M6, Acier, zingué | 100 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.