Kit de mise à la masse PropacPRO
- Mise à la masse conforme : DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 62368-1/VDE 0805 DIN EN 61010‐1 /VDE 0411 partie 1 DIN EN 61010‐1A2 /VDE 0411 partie 1/A1
- Testé VDE
- DIN EN 50178/VDE 0160DIN EN 62368-1/VDE 0805 DIN EN 61010‐1/VDE 0411 partie 1DIN EN 61010‐1A2/VDE 0411 partie 1/A1
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de mise à la masse
- Famille d’article : PropacPRO
- Application : Kit de mise à la masse
- Compatible avec : Coffrets
- Quantité de colis : 1
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
Mise à la masse conforme DIN EN 50178, VDE 0160 DIN EN 62368-1, VDE 0805 DIN EN 61010‐1, VDE 0411 partie 1 DIN EN 61010‐1A2, VDE 0411 partie 1/A1
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Kit de mise à la masse, Fil Cu 1,5 mm2, gaine en PVC, vert/jaune, pour liaison des flancs, capot inférieur et face arrière | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.