Fixation quart de tour avec tête moletée et fendue, noir ; 100 pièces
- Verrou rotatif 1/4 de tour avec butée définie
- Identification de la position de verrouillage grâce à la position du slot
- Résistance aux vibrations et aux secousses
- Qté 100 pièces
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de fixation
- Compatible avec : Faces avant
- Matériau : Acier
- Quantité de colis : 100
- Couleur : Noir foncé
- Code couleur : RAL 9005
- Profondeur : 20,6 mm
- Finition : Nickelé
- Hauteur en mm : 6 mm
- Largeur en mm : 7 mm
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
verrou rotatif 1/4 de tour avec butée définie.
Fixations à loquet coulissant : montage sans inserts filetés.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Fixation quart de tour, avec vis à tête moletée et fendue, Noir | 100 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.