Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 100 pieces"

  • Kit de montage pour fixer des accessoires 19" dans une baie
  • Pour la fixation des faces avant, panneaux de brassage ou autres composants sur le bâti, les montants ou traverses de profondeur avec découpes carrées
Plus

N° référence

21101-810
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Kit de montage
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : coffrets 19 po ; supports muraux 19 po ; baies indoor 19 po ; baies outdoor 19 po
  • Taille du filetage : M6
  • Matériau : Acier
  • Finition : Zingué
  • Quantité de colis : 100

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

19 kit de montage M6
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 50 pieces"
N° référence 21101-809
19 kit de montage M6
"19"" Assembly Kit, Screw M6, Washer M6, Nut M6; 32 Pieces"
N° référence 21190-435
19 kit de fixation
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces"
N° référence 21100-435
19 kit de montage M6
"19"" Assembly Kit, Screw M6, Washer M6, Nut M6; 4 Pieces"
N° référence 21190-095

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour une mise à la masse conforme, utiliser un écrou-cage de mise à la masse et une rondelle sur au moins un point de fixation.

Lorsque le kit de montage 19" est utilisé avec une face d’appui conductrice 19", les écrous cage de mise à la terre ne sont pas nécessaires.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Vis à tête cylindrique Pozidrive, M6 x 16, Acier, zingué 100
2 Rondelle en plastique, noir (RAL 9005) 100
3 Écrou-cage M6, Acier, zingué 100

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink