Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Vis à tête cylindrique, 100 pièces, M6 x 12

  • Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
Plus

N° référence

21101-366
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Quantité par colis : 100
  • Taille du filetage : M6
  • Diamètre : 6 mm
  • Longueur : 12 mm
  • Matériau : Acier

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les vis à tête cylindrique sont un type courant de tête de vis non fraisée utilisée dans les vis auto-taraudeuses, les vis auto-formeuses et les vis de machine. Elles ont des têtes larges, une surface plane, des côtés verticaux, chanfreinés ou courbés, et une surface plane ou légèrement bombée avec une prise encastrée.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Vis CB, acier, M6 x 12 100

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink