Kit d’écrous carrés de mise à la masse, M6 pour 3,5 mm, 50 pièces
- Pour une fixation précise, et sûre, sans jeu
- Pour une mise à la masse standard, utilisez un écrou carré et une rondelle de mise à la masse sur au moins un point de fixation
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Écrou
- Application : Écrou carré
- Finition : Zingué
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
Les écrous carrés ont une surface de contact plus élevée et ne sont pas arrondis, contrairement aux écrous hexagonaux. Pour un montage sécurisé et anti-torsion précis sans jeu, utilisez des écrous carrés.
CERTIFICATIONS
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.