Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Obturateur pour modules AMC, Full-Size

  • Réalisable à postériori avec les modules obturateurs AMC
  • Circulation d’air réglable pour bloquer le flux d’air dans les emplacements non utilisés
  • L’obturateur se compose d’une partie fixe et d’une partie mobile permettant de régler la circulation de l’air à travers l’emplacement dans une plage de 60 à 80 %
Plus

N° référence

20849-018
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille d’article : MicroTCA
  • Application : Module d’obturateur AdvancedMC
  • Compatible avec : Systèmes

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les modules obturateurs avec déflecteurs d’air et poignée push-pull dirigent la circulation d’air vers les emplacements avec les modules AdvancedMC pour assurer un refroidissement optimal. L’obturateur se compose d’une partie fixe et d’une partie mobile permettant de régler la circulation de l’air à travers l’emplacement dans une plage de 60 à 80 %.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Tôle avec perforation, Aluminium 1
2 Tôle coulissante avec perforation, Aluminium 1
3 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink