Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face arrière pour RatiopacPRO / PropacPRO, perforée, avec possibilité de blindage, textile, 5 U, 84 F

  • Panneau arrière, Aluminium, 2,5 mm, face vue : anodisée, face d'appui : conductrice ; non blindée
  • Permet le montage sur les profils horizontaux
Plus

N° référence

20848-747
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Flanc
  • Famille de produits : RatiopacPRO ; RatiopacPRO AIR
  • Application : Face arrière
  • Hauteur en U : 5 U
  • Largeur en F : 84 F
  • Matériau : Aluminium
  • Quantité par colis : 1
  • Hauteur en mm : 220 mm
  • Largeur en mm : 426,4 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Œillets
Oeillets pour M2.5, Plastique, Gris, 100 pièces
N° référence 21100-464
Œillets
Oeillets pour M2.5, laiton nickelé, 100 pièces
N° référence 21100-660
Œillets
Oeillets pour M2.5, acier inoxydable, 100 pièces
N° référence 21100-662
Oeillets pour M2.5, plastique, noir, 100 pièces
N° référence 21100-591
Oeillets pour M2.5, laiton, noir, 100 pièces
N° référence 21100-886
Face arrière, avec perforations, avec possibilité de blindage (textile)
Kit de joint textile CEM pour face avant, -40...+70°C, 5 U, 10 Pièces
N° référence 21101-978
Joint CEM de blindage - textile, for front panels, 19" bracket/corner profile, -40 °C ... + 85° C
Kit de joint textile CEM pour face avant, -40...+85°C, 5 U, 10 Pièces
N° référence 21102-978

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Face arrière perforée, non blindée Aluminium, 2,5 mm. Face d'appui conductrice.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Panneau arrière, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui passivée, blindage avec étanchéité CEM (textile) 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink