Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 4 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- en U, face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice
- Pour joint textile CEM
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Type d'accessoire : Face avant
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 172,9 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Largeur en F : 42 F
- Largeur en mm : 213 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
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
Face avant en U pour joint textile CEM.
Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).
14 ... 84 F : profil en U en plusieurs parties (face avant avec profils sertis).
Différences de finition entre 2 ... 12 F et 14 ... 84 F.
2 ... 12 F: profil en U monobloc
Veuillez commander séparément le joint textile CEM.
Quantité standard du paquet : 2 à 28 F: 5 pièces, 42 à 84F: 1 pièce, fournie dans les quantités standard (SPQ) uniquement.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant, Profil en U, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice, 2 pions de centrage sertis, acier inoxydable | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.