Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face avant, profil en U, Blindage à postériori, 4 U, 28 F

  • en U, face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice
  • Pour joint textile CEM
Plus

N° référence

20848-268
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
  • Type de joint CEM : Textile
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Conductrice
  • Tranches traitées : Non
  • Hauteur en U : 4 U
  • Hauteur en mm : 172,9 mm
  • Largeur en F : 28 F
  • Largeur en mm : 141,9 mm
  • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
  • Quantité par colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Œillets
Oeillets pour M2.5, Plastique, Gris, 100 pièces
N° référence 21100-464
Œillets
Oeillets pour M2.5, laiton nickelé, 100 pièces
N° référence 21100-660
Œillets
Oeillets pour M2.5, acier inoxydable, 100 pièces
N° référence 21100-662
Oeillets pour M2.5, plastique, noir, 100 pièces
N° référence 21100-591
Oeillets pour M2.5, laiton, noir, 100 pièces
N° référence 21100-886
Face arrière, avec perforations, avec possibilité de blindage (textile)
Kit de joint textile CEM pour face avant, -40...+70°C, 2 U, 10 Pièces
N° référence 21101-857
Joint CEM de blindage - textile, pour faces avant, équerre/profil d’angle 19", -40 °C ... + 85° C
Kit de joint textile CEM pour face avant, -40...+85°C, 2 U, 10 Pièces
N° référence 21102-857
Vis quart de tour
Loquet coulissant, fixation quart de tour, tête fendue, gris
N° référence 21101-847
Vis quart de tour
Fixation à quart de tour avec tête fendue, noir
N° référence 21101-848
Vis quart de tour
Fixation à quart de tour avec tête moletée et fendue, gris
N° référence 21101-849
Vis quart de tour
Fixation à quart de tour avec tête moletée et fendue, noir
N° référence 21101-850

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Face avant en U pour joint textile CEM.

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).

14 ... 84 F : profil en U en plusieurs parties (face avant avec profils sertis).

Différences de finition entre 2 ... 12 F et 14 ... 84 F.

2 ... 12 F: profil en U monobloc

Veuillez commander séparément le joint textile CEM.

Quantité standard du paquet : 2 à 28 F: 5 pièces, 42 à 84F: 1 pièce, fournie dans les quantités standard (SPQ) uniquement.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, Profil en U, Aluminium, face vue anodisée, face d'appui conductrice, 2 pions de centrage sertis, acier inoxydable 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink