Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit face avant, non blindé, à charnière inférieure, 4 U, 84 HP

  • Face avant décrochable à 135° (sauf RatiopacPRO)
  • Permet le montage sur les profils horizontaux
Plus

N° référence

20838-279
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 20838-279, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : À charnières avec fixation inférieure
  • Blindage CEM : Non
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Conductrice
  • Tranches traitées : Non
  • Hauteur en U : 4 U
  • Hauteur en mm : 172,9 mm
  • Largeur en F : 84 F
  • Largeur en mm : 426,4 mm
  • Conformité : CEI 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Face avant non blindée à charnières avec fixation inférieure.

Face avant décrochable (> 135°).

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, sur charnières, Aluminium, 2,5 mm, anodisée, tranches brutes 1
2 Charnière, zinc moulé, nickelé 2
3 Œillet, PA 3
4 Vis à gorge M2,5 x 12,3, nickelé + vis à gorge à tête moletée (courte) M2,5 x 12,3 + vis à gorge à tête moletée (longue) M2,5 x 12,3 3
5 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink