Système VPX, de Table, 4 U, 5 Slot, alimentation enfichable
- Carte fond de panier conforme à la norme VITA 46. Autres cartes fond de panier VPX sur demande. Système conforme aux normes IEC60297 3‐101, 102‐, ‐ 103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à la norme VITA 1.1‐1994
- Alimentation enfichable, 300 W, 3 U, 8 F (Alimentation enfichable supplémentaire en option)
- Carte fond de panier VPX, conforme à la norme VITA 46, 5 slots, 3 U, Pas 0,8", topologie de maillage complet
- Dissipation thermique assurée par 2 ventilateurs radiaux , refroidissement de l’avant vers l’arrière
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 5
- Application : de table
- Type de cartes fond de panier : VPX Full Mesh
- Transfert de données : 10 GbE
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 4 U
- Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : ANSI/VITA 46.0-2019
- Profondeur : 275 mm
- Hauteur en mm : 177 mm
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
Coffret de table TVPX pour cartes 5 VPX 3 U, 160 mm. Avec ou sans option Rear I/O; l’alimentation du système est fournie par une alimentation électrique à châssis ouvert enfichable.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coffret RatiopacPRO Air, RAL 9006, Avec blindage, perforations à l’avant et à l’arrière pour entrée et sortie d’air ; poignée avant RAL 7016 | 1 | |
2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, avec les clips ESD (clips ESD fixés en bas à l’avant), pour le montage vertical des cartes (3 U, profondeur 160 mm) | 5 | |
3 | Carte fond de panier pour cartes 3 U ; VPX 5 slots, topologie de maillage complet | 1 | |
4 | Bus de raccordement d’alimentation, 3 U, 16 F avec connecteur 2 x P47 | 1 | |
5 | Alimentation enfichable 19", 300 W (3 U, 8 F ; référence 13100‐143) | 1 | |
6 | Module d’entrée AC, arrière, 3 U, 8 F ; 110 ... 250 VAC, 50 ... 60 HZ, courant max. 10 A ; filtre de ligne CA, switch, fusible | 1 | |
7 | Ventilateur radial, 36 m3/h chacun, à pression nulle | 2 | |
8 | Face avant, avant, 3 U, 8 F | 2 | |
9 | Face avant, arrière, 3 U, 36 F | 1 | |
10 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.