Système VME64x, durci, 10U, 12 slots, alimentation enfichable
- Système conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, 102, 103 ; IEEE 1101.1, 1101.10/11;
- Pour les applications difficiles avec une résistance accrue aux chocs et aux vibrations
- Alimentation, 1 alimentation électrique enfichable, 500 W, 6 U, espace pour un deuxième bloc d’alimentation
- Carte fond de panier VME64x 10 slots, 6 U, J1/J2 monolithique avec connecteur P0, conforme à VITA 1-1994 et 1.1-1997
- Entrée 100 à 240 VAC à l’arrière, interrupteur principal à l’avant du boîtier
- Indicateur de tension LED à l’avant
- Emplacement avant 6 U et arrière 6 U rear I/O pour intégration de cartes, avec carte fond de panier VME64x 12 slots
- Glissières télescopiques en option
- Protection CEM optimale grâce à une face avant abattante et un filtre nid d'abeilles intégré à l'arrière
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable durci 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 10 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
- Profondeur : 490 mm
- Hauteur en mm : 443,7 mm
- Puissance : 500 W
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Système VME64 durci pour 12 cartes VME64x, 6U, 160 mm et 12 cartes Rear I/O. L’alimentation du système est fournie par une alimentation électrique enfichable. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis 19" blindé, Aluminium ; équerres 19", plaque supérieure et inférieure fermée ; poignées avant ; panneau avant rabattable ; panneau arrière articulé ; filtre nid d'abeilles; cage à cartes décalée avant et arrière | 1 | |
2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, clips ESD incl. | 12 | |
3 | Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, clips ESD incl. | 12 | |
4 | Carte fond de panier VME64x pour cartes 6U, 12 slots, Monolithique avec P0 (réf. n° 23001-542) | 1 | |
5 | Carte fond de panier arrière pour blocs d’alimentation enfichables 6 U | 1 | |
6 | Bloc d'alimentation enfichable, 6 U, 8 F; 500 W (n° pièce 13100-145) | 1 | |
7 | Système de ventilation, Hot-swap ; régulation de vitesse dépendante de la température | 3 | |
8 | Module de régulation du ventilateur (FCM2) pour la surveillance/régulation du ventilateur | 1 | |
9 | Module d’affichage | 1 | |
10 | Interrupteur principal, à l'avant | 1 | |
11 | Entrée secteur AC, filtre secteur, fusible | 1 | |
12 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 | |
13 | Manuel utilisateur | 1 |
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.