Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face avant PMC Mezzanine, non traité, avec blindage EMC, anodisé Al 10 Pièces

  • La face avant mezzanine est fixée dans les découpes des faces avant PMC
  • Blindage CEM avec joint torique
Plus

N° référence

20835-889
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : oui
  • Matériau : Aluminium
  • Tranches traitées : Non
  • Hauteur en mm : 74 mm
  • Largeur en mm : 12,7 mm
  • Conformité : Mezzanine PMC, IEEE P1386
  • Quantité par colis : 10

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

vis, cheesehead, fendu
Pièce de montage, vis de tête de fromage, M2.5 x 5
N° référence 21100-624
Broche de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC
Pion de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC
N° référence 60827-026
Mezzanine front panel (PMC), non traité, shielded (o ring)
Joint CEM pour face avant PMC
N° référence 60835-021
Entretoise pour montage de cartes mezzanine PMC et FMC
Entretoise pour montage de cartes mezzanine PMC et FMC
N° référence 60897-278

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La face avant mezzanine est fixée dans les découpes face avant PMC. Disponible dans différents traitements. Pour joint torique CEM.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant mezzanine PMC, Profilé aluminium extrudé, anodisée, surface conductrice 1
2 Joint CEM (joint torique), Cho-Seal (élastomère) 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink