Obturateur RatiopacPRO Air, joint auto-adhésif, 42 F
- L'obturateur ferme l’espace entre le profilé horizontal arrière et la plaque de base
- Le joint auto-adhésif peut être collé sur la plaque de base
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Déflecteur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 42 F
- Matériau : Polyéthylène
- Quantité de colis : 1
- Longueur : 218,4 mm
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
Le joint auto-adhésif ferme l’espace entre le profil horizontal arrière et la plaque de base pour éviter un court-circuit d’air dans le coffret RatiopacPRO Air.
Face arrière avec ventilateurs ou unité de ventilation avec ventilateurs radiaux, consultez le catalogue d'accessoires RatiopacPRO.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Joint - obturateur, mousse PE, UL 94 HF1 + HF 2, auto-adhésif, plage de température : -40°C ... +85°C | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.