Profil Inpac pour fixation des guide-cartes, 75 F
- 4 rails de support pour fixer les PCB avec des guide-cartes plus matériau de montage
- Le rail de support peut également être utilisée pour fixer une plaque de montage personnalisée
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Traverse support
- Famille d’article : Inpac
- Matériau : Acier
- Finition : Plaqué aluminium-zinc
- Couleur : Aluminium
- Largeur en F : 75 F
- Longueur : 410 mm
- Quantité de colis : 4
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
La glissière de support permet le montage des guide-cartes. En conjonction avec une glissière en Z, des connecteurs DIN peuvent être montés. Une carte fond de panier peut être assemblée directement sur la glissière si un insert fileté est utilisé.
Les inserts filetés ne peuvent pas être utilisés à l’avant. Pour le montage de carte fond de panier, des inserts filetés sont nécessaires dans les profilés horizontaux arrière. Pour le montage du connecteur, des inserts filetés et des glissières en Z sont nécessaires dans les profilés horizontaux arrière.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Largeur utile de la glissière de support 75 F (largeur utilisable 381 mm), Pièce de flexion AlZn, longueur 409 mm | 4 | |
2 | vis, Acier, M4 x 8, Torx 20 | 8 | |
3 | Notice de montage | 1 | |
4 | Emballage | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.