Adaptateur intermédiaire pour assembler plusieurs prolongateurs de test 3 U, 6 U, 160 mm, 290 mm
- Convient aux types B, C, D, E, F
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Prolongateur
- Compatible avec : Prolongateurs de test
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
Kit de support pour fabriquer un adaptateur de test 6/9 U à partir des adaptateurs de test 3 U. Convient pour les adaptateurs de test avec connecteurs DIN 41612 de type B, C, E et F.
L’adaptateur de test pour connecteur DIN de type D ne peut pas être combiné avec d’autres types.
Profondeur du prolongateur de test (dimension B) des prolongateurs de test VMEbus sur la page produit correspondante.
Profondeur du prolongateur de test (dimension B) des prolongateurs de test de types B, C, D, E et F sur la page produit correspondante.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Adaptateur intermédiaire, Acier 1,5 mm, gris, visserie de fixation incluse | 1 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.