Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Ventilateur CC, 24 V, 119 x 119 x 25,5 mm, 171 m³h

  • Ventilateur axial CC de 119 mm, avec fiche pour câble de connexion
Plus

N° référence

20713-172
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
  • Hauteur en mm : 25,5 mm
  • Tension CC : 24 V
  • Débit d’air : 171 m³/h
  • Noise Level: 50,5 dB(A)
  • Puissance : 7 W
  • Max Static Pressure: 50,5 Pa
  • Température ambiante : 70°C

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Câble de connexion pour ventilateurs avec fiche
Câble de raccordement pour ventilateur
N° référence 21101-246
Assembly kit for 1 AC or DC fan/replacement fan
Kit de montage pour 1 ventilateur de remplacement AC ou DC
N° référence 21102-013
Grille de protection
Grille de protection, plastique, encliquetable
N° référence 60225-052
Grille de protection
Grille de protection, plastique, à visser
N° référence 60225-053

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ventilateur axial, 119 mm, avec entrée CC. Pièce de rechange pour les tiroirs de ventilation 1 U.

Câble de raccordement et grille de protection à commander séparement

CERTIFICATIONS

  • EAC
  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Ventilateur avec câble de raccordement, longueur 55 mm, 2 fast-on pour les connecteurs 2,8 x 0,8 mm 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink