Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Varistar CP Mobile Cabinet Frame, 52 U, 2450H, 600W, 1000D

  • Soudé, surface poudrée, gris foncé, RAL 7021
Plus

N° référence

20630-251
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Cadre baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Application : Rack Frame
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 52 U
  • Hauteur en mm : 2450 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
  • Profondeur : 1000 mm
  • Charge statique : 1600 kg
  • Conformité : CEI 61587-1 ; CEI 61587-3

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Accessoires pour étagères télescopiques 19" (Varistar, Novastar, Eurorack)
Varistar CP GND/Earthing Kit
N° référence 24630-001
Kit de joints (Varistar)
Varistar CP Gasket Kit, IP 20
N° référence 24630-017
Kit de montage côte à côte (Varistar)
Kit d'accouplement pour Varistar, IP 20
N° référence 23130-061
Kit de montage côte à côte (Varistar)
Kit d’accouplement côte-à-côte pour Varistar, IP 55, avec joint
N° référence 23130-062
Kit de montage côte à côte (Varistar)
Kit d’accouplement côte-à-côte pour Varistar, CEM et IP 55, avec joint
N° référence 23130-063

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cadre en acier soudé Varistar pour les exigences de charge statique. Pour 19", ETSI, ou l’intégration de plaque de montage. For mobile applications.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti, CP, acier, galvanisé à chaud, 1,5 mm, avec roulettes intégrées et pieds réglables, RAL 7021 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink