Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Cadre de baie Varistar CP, 52 U, 2450H, 800L, 1200P

  • Soudé, surface poudrée, gris foncé, RAL 7021
  • Acier,1,5 mm, zingué, avec point de mise à la masse central
  • Charge statique admissible max. 1600 kg
  • Pieds vérins à commander séparément
Plus

N° référence

20630-128
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Cadre baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Application : Cadre bâti
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 52 U
  • Hauteur en mm : 2450 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
  • Profondeur : 1200 mm
  • Charge statique : 1600 kg
  • Conformité : CEI 61587-1 ; CEI 61587-3

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Pieds réglables Varistar CP
Pieds réglables Varistar CP
N° référence 24630-016
Accessoires pour étagères télescopiques 19" (Varistar, Novastar, Eurorack)
Kit de mise à la masse/terre Varistar CP
N° référence 24630-001
Kit de joints (Varistar)
Kit de joints Varistar CP, IP 20
N° référence 24630-017
Kit de montage côte à côte (Varistar)
Kit d'accouplement pour Varistar, IP 20
N° référence 23130-061
Kit de montage côte à côte (Varistar)
Kit d’accouplement côte-à-côte pour Varistar, IP 55, avec joint
N° référence 23130-062
Kit de montage côte à côte (Varistar)
Kit d’accouplement côte-à-côte pour Varistar, CEM et IP 55, avec joint
N° référence 23130-063
Cloison de séparation (Varistar)
Cloison de séparation latérale Varistar, 2450H 1200D
N° référence 23130-581

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cadre en acier soudé Varistar pour les exigences de charge statique. Pour 19", ETSI, ou l’intégration de plaque de montage.

Une combinaison de roulettes et de roulettes à pieds réglables n’est pas possible avec le cadre standard. Veuillez commander le cadre mobile pour cette exigence

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti, CP, acier, galvanisé à chaud, 1,5 mm, RAL 7021 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink