Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâti de baie Varistar CP, 52 U, 2450H, 600L, 1100P

  • Soudé, surface poudrée, gris foncé, RAL 7021
  • Acier,1,5 mm, zingué, avec point de mise à la masse central
  • Charge statique admissible max. 1600 kg
  • Pieds réglables à commander séparément
Plus

N° référence

20630-124
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 20630-124, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Cadre baie/bâti
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Standard
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 52 U
  • Hauteur en mm : 2450 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
  • Profondeur : 1100 mm
  • Charge statique : 1600 kg
  • Conformité : IEC 61587-1 ; IEC 61587-3

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

24630016.16.tif image
Pieds réglables Varistar CP
N° référence 24630-016
Câblage de mise à la masse/terre
Kit de mise à la masse Varistar CP
N° référence 24630-001
24630-017_N00473-Maintien de joint
Kit de joints Varistar CP, IP 20
N° référence 24630-017
Kit d’accouplement Varistar
Kit d'accouplement pour Varistar, IP 20
N° référence 23130-061
23130510.510.tif image
Cloison de séparation latérale Varistar, 2450H 1100D
N° référence 23130-510

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bâti en acier soudé Varistar pour les exigences de charge statique. Pour 19", ETSI, ou l’intégration de plaque de montage.

Une combinaison de roulettes et de roulettes à pieds réglables n’est pas possible avec le cadre standard. Veuillez commander le cadre mobile pour cette exigence

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Cadre, CP, Acier, galvanisé à chaud, 1,5 mm, RAL 7021 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink