Bâti de baie Varistar, heavy duty, sismique, 1400H 800L 800P
- Acier, 1,5 mm, zingué, finition : poudré
- Résistance sismique selon zone Bellcore 4
- Bâti soudé heavy-duty avec supports de renfort, RAL 7021
- Charge statique admissible jusqu’à 800 kg pour IEC 61587‐1 et IEC 61587‐2
- Charge dynamique admissible 250 kg pour IEC 61587‐2
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cadre baie/bâti
- Famille d’article : Varistar
- Application : Heavy duty
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en mm : 1400 mm
- Largeur en mm : 800 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 800 kg
- Conformité : IEC 61587-1 ; IEC 61587-2 ; IEC 61587-3 ; IEC 60529
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
Bâti soudé en acier, spécialement conçu pour protéger l’équipement dans des zones d’activité sismique et satisfaire les exigences zone Bellcore 4.
Veuillez commander les pièces jointes et les composants séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti soudé, heavy duty, Profilé acier, avec 8 supports de renfort soudés, RAL 7021 | 1 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.