Châssis d'armoire Varistar, heavy duty H 2000, L 600, P 1000
- Acier,1,5 mm, zingué, avec point de mise à la masse central
- Soudé, surface poudrée, gris foncé, RAL 7021
- Charge statique admissible 800 kg
- Pieds réglables ou roulettes à commander séparément
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cadre baie/bâti
- Famille d’article : Varistar
- Application : Heavy duty
- Matériau : Acier
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 1000 mm
- Conformité : IEC 61587-1; IEC 61587-2; IEC 61587-3
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
Bâti Varistar en acier soudé pour des exigences dynamiques ou sismiques. Possibilité d'intégrer des montants 19" ou un panneau de montage. Le bâti peut être mis à niveau pour applications IP 55 ou CEM.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, Heavy-Duty, Acier, galvanisé à chaud, 1,5 mm, RAL 7021 | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.