"Varistar 19"" Mounting Adapter Angle for Depth Adjustment Installation"
- En raison de l’angle de l’adaptateur, le module peut être installé avec un décalage de 10 mm ou 44,5 mm sur le devant. Ainsi, le clavier est entièrement accessible avec des installations 19" au-dessus ou depuis la zone supérieure de l’armoire
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Prolongateur
- Compatible avec : Baie
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
Les fixations 19" Varistar permettent de monter les équipements électroniques 19" facilement dans le rack.
CERTIFICATIONS
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.