Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Anneau guide-câbles pour glissière C, acier, 95 x 95 mm

  • Anneau guide-câbles pour profil C
Plus

N° référence

20118-340
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Anneau guide-câbles
  • Famille d’article : Labrack

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Rack ouvert 19 Labrack
"19"" Labrack Mobile"
N° référence 10117-498
Glissière c pour
"Labrack C-Rail for 19"" Stationary 24 U"
N° référence 20118-461
visserie de fixation
Kit de montage des anneaux guide-câbles sur glissières C
N° référence 21101-596

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les anneaux guide-câbles peuvent être fixés à des glissières fixes, des panneaux support de câbles, etc.

Kit de montage à commander séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Anneau guide-câbles, acier rond, 6 mm, zingué, avec protection anti-rotation intégrée 4

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink