Support de montage pour barre bus 1, 2 Pôles
- Équerre de montage pour barre omnibus 1, Bipolaire
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Équerre
- Application : Équerre de montage
- Compatible avec : Barres bus
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
Les équerres de montage pour barres bus ou les modules de barres bus sont des unités de montage isolées du circuit de charge pour les traverses de mise à la terre. Il peut y avoir des adaptateurs avec des courants nominaux assignés qui peuvent fournir du courant de charge aux dispositifs par le biais de connexions filaires.
Pour des raisons de stabilité, un support de fixation doit être installé à intervalles de 500 mm.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Équerre de montage, matière plastique, Noryl, noir | 4 | |
2 | Vis avec empreinte cruciforme, Acier, M4 x 30, zingué | 8 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.