Baie Novastar sans porte ni panneau arrière, Heavy-Duty, RAL 7021, 7035H 1967W D
- Charge statique admissible jusqu’à 400 kg (voir tableau des spécifications)
- Indice de protection IP 20
- Largeur de la baie 553 mm
- Pièces d’habillage à fleur avec le bâti
- Tous les montants (avant et arrière) sont au standard 19"
- Couleurs : RAL 7021 ou combinaison de couleurs RAL 7021/RAL 7035
- Bâti vissé, cadre en fonte aluminium et montant en profilé aluminium
- Sans porte ni panneau arrière
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Novastar
- Matériau du bâti : Aluminium
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris clair
- Code couleur de l'habillage : RAL 7035
- Hauteur en U : 43 U
- Hauteur en mm : 1967 mm
- Largeur en mm : 553 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 400 kg
- Conformité : IEC 60297-3-100
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
Baies avec cadre aluminium au design attrayant, parfaites pour les équipements électroniques, les applications de test et mesures, les applications audio-vidéo et de radiodiffusion.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, montants 19" en profilé aluminium, cadre en fonte d'aluminium, RAL 7021 | 1 | |
2 | Flanc, Acier, 1 mm, gris clair (RAL 7035) ; loquet coulissant (Torx T30) | 2 | |
3 | Toit encastré, Acier, 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
4 | Pied | 4 | |
5 | Kit de mise à la masse | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.