Coffret de table complet CompacPRO, non blindé, 3U, 63F, 271 mm
- Coffret de table préconfiguré conformément à la norme IEC 60297-3-101 pour les composants 19"
- La construction en aluminium garantit la robustesse de la solution
- Flanc avec décrochement faisant office de poignée
- Pour montage de carte fond de panier avec bandes isolantes
- Slots de ventilation sur la face arrière
- Fentes d'aération dans le capot inférieur
- IP 20 conformément à la norme IEC 60529
- Avant et arrière identiques, construction symétrique
- Connexions GND/mise à la terre conformément à (voir catalogue page 5.76)
- Conforme DIN EN 62368-1
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : CompacPRO
- Application : Coffret pour composants 19"
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 147,1 mm
- Hauteur utile : 129,3 mm
- Largeur en F : 63 F
- Largeur en mm : 364 mm
- Largeur utile : 326 mm
- Profondeur : 271 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 30 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Pièce unique
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : IEC 60297-3-103
- Quantité de colis : 1
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
Le coffret préconfiguré nVent SCHROFF CompacPRO assure la protection électronique des montages 19" tels que les unités enfichables et les cartes Europe. Le cadre et les flancs en aluminium moulé garantissent la robustesse de la solution. De plus, une vaste gamme d’accessoires est disponible.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc, Profilé aluminium, poudré, RAL 7016 | 2 | |
2 | Cadre, aluminium moulé, poudré, RAL 7016 | 2 | |
3 | Capot supérieur, Aluminium, 1,5 mm, poudré, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse | 1 | |
4 | Capot inférieur avec 4 rangées de slots de ventilation, Aluminium, 1,5 mm, poudré, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse | 1 | |
6 | Pied rabattable avec protection anti-glisse, PA, RAL 7016, UL 94 V-0 | 4 | |
7 | Enjoliveur, Profilé aluminium, anodisé, tranches brutes | 2 | |
8 | Profil horizontal, Profilé aluminium, avec bande taraudée, Acier, M2.5 | 2 | |
9 | Glissière horizontale arrière, Profilé aluminium, avec bande taraudée, Acier, M2.5 et bande isolante, PBT, UL 94 V-0 (pour montage indirect de carte fond de panier) | 2 | |
11 | Face arrière avec 1 rangée de slots de ventilation, Aluminium, anodisé, 2 mm | 1 | |
12 | Guide-cartes pour longueur de carte 160 mm, PBT, UL 94 V-0, 20 pièces | 20 | |
13 | Kit de mise à la masse | 1 | |
14 | Lot visserie de fixation, permet également le montage d’une face avant intégrale | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.