Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Alimentation 19" Maxpower AC/DC100 W, simple, MAX 105

  • Large plage de tension d’entrée 90 ... 254 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction du facteur de puissance (PFC) active
  • 1 tension de sortie
  • Signalisation : Tension de sortie OK
  • Excellent rapport de puissance / volume
  • Diode de découplage intégrée pour le fonctionnement en redondance
  • Bus de partage de courant actif (CSB)
Plus

N° référence

13100-102
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 13100-102, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Alimentation
  • Application : Mode commuté 19"
  • Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
  • Puissance : 80 W
  • Nombre de tensions de sortie : 1
  • Tension 1 : 5 V
  • Intensité 1 : 16 A
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 6 F

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

PSU Drawing for Front Panel
Face avant de PSU pour Maxpower 100, simple
N° référence 21006-943
EMC shielding (SST), for front panels, 19" bracket/corner profile
Kit blindage CEM acier inoxydable pour face avant, 3 U, 10 Pièces
N° référence 21101-705
Keying / coding pin for connectors
Peigne de détrompage pour connecteur femelle avec 2 broches
N° référence 60800-123

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur. Avec une plage de tension d’entrée AC étendue et une tension de sortie unique.

Veuillez commander séparément la face avant.

Données de sortie à une tension secteur > 190 VAC, Ta = 0 ... 50 °C.

CERTIFICATIONS

  • VDE
  • RoHS
  • UR
  • CE

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Alimentation enfichable 19", hauteur 3 U, largeur 6 F, Profondeur 171,93 mm (profondeur de carte de 160 mm), connecteur H 15 M, peigne de détrompage (installé) 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink