Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Système ATCA 450/40 Série, 2 Slot, CA, concentrateur/concentrateur

  • Conforme à la spécification AdvancedTCA PICMG 3.0 rev. 3,0
  • Tension d’entrée 100 ... 240 Tension d’entrée VAC, deux modules d’entrée d’alimentation redondants (PEMs) de 1200 W chacun (1000 W à 110 V), optionnellement équipé de 2 PEMs DC redondants
  • 2 unités de ventilation Hot-swap, circulation du flux d’air de la droite vers la gauche (ventilation push/pull), accès au filtre à air par l’avant
  • Dissipation de 450 W par slot à une température ambiante de 55 °C
  • Peut recevoir 1 Shelf Alarm Panel (SAP) et 2 Shelf Managers SCHROFF avec Pigeon Point ShMM 700
  • Reconnu UL
Plus

N° référence

11990-705
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 11990-705, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 2
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Configuration hub/hub, IPMB en bus
  • Transfert de données : 40 GbE
  • Alimentation par slot : 450 W
  • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
  • Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
  • Hauteur en U : 3 U
  • Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation CA enfichable
  • Avec alimentation électrique : oui
  • Rear I/O : oui
  • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
  • Profondeur : 385 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

ATCA Filler Panel ShMM
Face d’obturation ATCA pour un slot du Shelf Manager inutilisé
N° référence 21596-012
Shelf Alarm Panel
ATCA Shelf Alarm Panel
N° référence 21596-077

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La série nVent SCHROFF ATCA 450/40 assure le refroidissement et l’alimentation par slots pour les lames de 450 W. La carte fond de panier est vérifiée conformément à la norme 40GBASE-KR4 pour l’Ethernet 40 Gigabits.

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

Entièrement monté, câblé et testé.

CERTIFICATIONS

  • PICMG
  • RoHS
  • UR

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Châssis 19" blindé, acier, 3 U, 84 F, profondeur 385 mm, revêtement poudré, noir, RAL 9005; with 2 horizontal slots at front, 8 U, 6 F, 280 mm deep and 2 horizontal slots at rear, 8 U, 6 F, profondeur 70 mm 1
2 Carte fond de panier, 2 slots, Interface Fabric à 15 connexions; 1
3 Module d’entrée d’alimentation AC redondant (PEM), 100 ... 240 VAC, 1200 W each (1000 W at 110 V) 2
4 Unité de ventilation, interchangeable par l'avant 2
5 Filtre à poussière, interchangeable par l’avant 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink