Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Système ATCA 300/40 Série, 6 Slot, CC, maillage répliqué, IPMB bus

  • Conforme à la spécification AdvancedTCA PICMG 3.0 rev. 3,0
  • Tension d’entrée -48 VDC/-60 VDC, 2 Power Entry Module (PEM) redondants
  • 2 unités de ventilation Hot-swap, circulation du flux d’air de la droite vers la gauche (ventilation push/pull), accès au filtre à air par l’avant
  • Dissipation 300 W par slot, pour une température ambiante de 55 °C
  • Peut recevoir 1 Shelf Alarm Panel (SAP) et 2 Shelf Managers SCHROFF avec Pigeon Point ShMM 700
  • Reconnu UL, E 229721 type T06
Plus

N° référence

11596-160
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 11596-160, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 6
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB en bus
  • Transfert de données : 40 GbE
  • Alimentation par slot : 300 W
  • Tension d’entrée DC : −48 V; −60 V
  • Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
  • Hauteur en U : 5 U
  • Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
  • Avec alimentation électrique : oui
  • Rear I/O : oui
  • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
  • Profondeur : 464 mm
  • Hauteur en mm : 222 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Shelf Manager, ACB-VI, en bus/radial
Gestionnaire de rayons ACB-VI, bus
N° référence 21990-404
Câble ATCA Shelf Manager, RJ45, Sub-D
Câble ATCA Gestionnaire d’étagères, Cabel, RJ45, D-Sub
N° référence 23204-187
ATCA Filler Panel ShMM
Face d’obturation ATCA pour un slot du Shelf Manager inutilisé
N° référence 21596-012
Shelf Alarm Panel
ATCA Shelf Alarm Panel
N° référence 21596-077

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La série nVent SCHROFF ATCA 300/40 assure le refroidissement et l’alimentation par slots pour les lames de 300 W. La carte fond de panier est vérifiée conformément à la norme 40GBASE-KR4 pour l’Ethernet 40 Gigabits.

Systèmes modifiés disponibles sur demande

Entièrement montée, câblée et testée

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • UR
  • PICMG

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bac à cartes 19" blindé, acier, zingué, 5 U, 84 F, face vue avec overlays, noir, RAL 9005 1
2 Slots at front; guide rails for horizontal board mounting (8 U, profondeur 280 mm) 6
3 Slots at rear (RTM); guide rails for horizontal board mounting (8 U, profondeur 80 mm) 6
4 Carte fond de panier, 6 slots, triple replicated mesh, 2 hub slots, 4 node slots; bussed IPMB 1
5 Redundant -48 VDC/-60 VDC power entry module (PEM) with circuit breaker 2
6 Hot-swap fan tray with 6 fans per board for board cooling (> 350 W/ board) 2
7 Filtre à poussière 1
8 Face avant ; pour l'emplacement Shelf Manager 2
9 Face avant ; pour l'emplacement Shelf Alarm Panel (SAP) 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink