Tiroir de ventilation 19", 1 U, Régulation et surveillance à distance, 6 Ventilateurs, 100-240 VAC
- Vitesse du ventilateur régulée selon la température
- Interface ModBus pour la surveillance et la régulation à distance
- Seuil de température pour la régulation du ventilateur ajustable sur la face avant
- Signalisation de la défaillance du ventilateur et de la surchauffe par 2 LED et des sorties relais libres de potentiel.
- Alimentation intégrée avec grande plage de tension d'entrée (100 V – 240 V)
- Moins de 1 U (42 mm) pour permettre le montage sur des guide-cartes coulissants ou un tiroir
- 2 sondes de température NTC avec câbles inclus
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système de ventilation
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Débit d’air : 1089 m³/h
- Bruit acoustique : 59,5 dB(A)
- Puissance : 97 W
- Pression statique max. : 78 Pa
- Température ambiante : -10°C à 70°C
- Durée de vie, L10 à 40 C : 99558 h
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
Tiroir de ventilation avec interface ModBus pour installation dans une baie(espace 1 U)
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant, 1 U, aluminium, 2 mm, anodisé | 1 | |
2 | Coffret, grille avec maillage, Acier, 1 mm, Acier, revêtement en zinc | 1 | |
3 | Ventilateur DC | 6 | |
4 | Equerre de fixation 19" amovible | 2 | |
5 | Capteur de température pour la régulation de la vitesse, Thermistance NTC, longueur de câble 2 m | 2 |
RESSOURCES
Fiches techniques
Firmware
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.