Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Tiroir de ventilation 19", 2 U, Axial, 230 VAC,profondeur de carte 220mm, 445 - 530 m³h

  • Protection contre les contacts accidentels conformément à la norme DIN EN ISO 13857
  • Un déflecteur intégré empêche l'accumulation de la chaleur au niveau des modules placés sous le tiroir de ventilation
  • Adaptation possible sur un bac à cartes
  • Unité de ventilation arrière en option, 2 U, pour ventilation active des modules placés sous le tiroir de ventilation
Plus

N° référence

10713-526
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Tension d’entrée AC : 230 V min

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

ventilateurs CA/ventilateurs de remplacement
Ventilateur AC, 230 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³h
N° référence 20713-243
Ventilateur 19" pour le support de connexion de bac à cartes
Support de raccordement, EuropacPRO
N° référence 21101-954
Cordon secteur
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon CEI C13, gris
N° référence 60103-131
Cordon secteur
Câble secteur, BS selon CEI C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-137
Cordon secteur
Câble secteur, États-Unis selon CEI C13
N° référence 60103-141
Filtre de remplacement pour ventilateur 19 po
Tapis de filtre à air de remplacement pour ventilateur soufflant 19po 2 U, Axial
N° référence 60713-501

Produits recommandés

Tiroir de ventilation 2 U 19"
Unité ventilateur avec boîtier pour ventilateur soufflant 19 po, 2 U, axial, 230 VAC
N° référence 10713-530

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tiroir de ventilation 19" à prise d'air avant.

Veuillez commander séparément le câble secteur.

CERTIFICATIONS

  • EAC
  • CE
  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Tiroir de ventilation 2 U 19", boîtier, acier, 1 mm, finition AI-Zn ; grille frontale 2 U, PPO, UL 94 V-0 ; filtre, fibre synthétique, classe filtre EU 2 1
2 Ventilateur 3
3 Version AC avec connecteur mâle (entrée secteur, CEI 320), avec étrier de sécurité, arrêt traction mécanique pour cordon secteur ; connecteur femelle pour raccorder une unité de ventilation supplémentaire 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink