Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

19po unité ventilateur, 1 U, avec commutateur avant, 6 ventilateurs, 230 VAC

  • Adaptation possible sur un bac à cartes
  • Protection contre les contacts accidentels conformément à la norme DIN EN ISO 13857
Plus

N° référence

10713-112
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Tension d’entrée AC : 230 V min

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

ventilateurs CA/ventilateurs de remplacement
Ventilateur AC, 230 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³h
N° référence 20713-243
Ventilateur 19" pour le support de connexion de bac à cartes
Support de raccordement, EuropacPRO
N° référence 21101-954
Cordon secteur
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon CEI C13, gris
N° référence 60103-131
Cordon secteur
Câble secteur, BS selon CEI C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-137
Cordon secteur
Câble secteur, États-Unis selon CEI C13
N° référence 60103-141
Cordon secteur
Câble secteur, CEI C14 à C13, 2500 mm
N° référence 60197-053

Produits recommandés

Plateau de guidage d’air pour les tiroirs de ventilation 19"
Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19", 6 Ventilateurs, perforés avant, 330 mm, RAL 7035
N° référence 10713-141
Plateau de guidage d’air pour les tiroirs de ventilation 19"
Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19", 6 Ventilateurs, perforés avant, 330 mm, RAL 9005
N° référence 10713-143
Plateau de guidage d’air pour les tiroirs de ventilation 19"
Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19", 6 Ventilateurs, perforés avant, 330 mm, RAL 9006
N° référence 10713-145
Plateau de guidage d’air pour les tiroirs de ventilation 19"
Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19", 6 Ventilateurs, Solide avant, 330 mm, RAL 7035
N° référence 10713-147
Plateau de guidage d’air pour les tiroirs de ventilation 19"
Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19", 6 Ventilateurs, Solide avant, 330 mm, RAL 9005
N° référence 10713-149
Plateau de guidage d’air pour les tiroirs de ventilation 19"
Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19", 6 Ventilateurs, Solide avant, 330 mm, RAL 9006
N° référence 10713-151

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Interrupteur lumineux en face avant sur les tiroirs AC, couplé à une sortie secteur arrière supplémentaire ; sécurité mécanique pour câbles d’entrée secteur et de sortie secteur.

Veuillez commander séparément le câble secteur.

Large plage de tension d’entrée (86 ... 264 VAC) disponible sur demande.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • CE
  • EAC

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, 1 U, aluminium 3 mm, face vue anodisée 1
2 Boîtier avec grille, acier, 1 mm, AIZn 1
3 ventilateurs 6
4 Connecteur mâle (entrée d’alimentation IEC-320) 1
5 Connecteur femelle (sortie d’alimentation IEC-320) 1
6 Borne, sécurité mécanique pour cordon secteur 2
7 Interrupteur lumineux, vert 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink