Baie sismique charge lourde Varistar CP, Bellcore zone 4, CEM, 2100 H 600 L 600 P
- Tenue sismique jusqu’à Bellcore zone 4, essai avec 500 kg selon Telcordia GR-63 Core, Certification NEBS
- Charge statique admissible 1600 kg
- Type de protection IP55
- Haute capacité de blindage testée selon IEC 61587-3, avec joint de sécurité incendieEN45545-2
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau du bâti : Acier
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 600 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Classe de protection : IP55
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-3 ; IEC 61587-1 ; IEC 61587-2 ; EN 45545-2 ; Telcordia GR-63 Core Zone 4
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Fréquence : 50 Hz
- Matériau : Acier
- Tolérance aux chocs et aux vibrations : 5 g (force)
- Compatible avec : Varistar CP
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
Baie conforme IP 55 et CEM pour les environnements sismiques extrêmes testés sur la zone Bellcore 4 avec une capacité de charge dynamique de 500 kg. Solutions spécifiques pour charge mécanique élevée sur demande. La baie est très largement utilisée dans les applications TIC (Technologies de l'information et de la communication) en zones sismiques, les installations de construction et de transport maritimes, les aéroports, le ferroviaire et bien d'autres encore.
D’autres dimensions et versions peuvent être configurées via le configurateur en ligne
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti sismique soudé, Charge lourde, Profilé acier, RAL 7021, avec équerres de renfort | 1 | |
2 | Traverses de profondeur sismiques | 3 | |
3 | CEM, toit plat, encastré, Acier, finition galvanisée, extérieur RAL 7021 | 1 | |
4 | Anneaux de levage | 4 | |
5 | Porte avant, Acier, finition galvanisée, poudré RAL 7021, Charnières 180°, Verrouillage 4 points, poignée à levier | 1 | |
6 | Panneau arrière, vissé, Acier, finition galvanisée, poudré RAL 7021 | 1 | |
7 | Flanc, vissé, Acier, finition galvanisée, poudré RAL 7021 | 2 | |
8 | Tôle plancher, monobloc, Acier, finition galvanisée | 1 | |
9 | Socle soudé sismique 600 L RAL7021 | 1 | |
10 | Montant 19" avec poiçonnage EIA, Acier, Finition Alzn, à l'avant, réglable en profondeur au pas de 25 mm | 4 | |
11 | Kit de mise à la masse, non monté | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.